Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4ANV-80-V
3536677
GTIN: 4052568270513
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
12.5 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
24 mm