Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4B2V-50-V

3536686

GTIN: 4052568270520

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
18.5 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
31 mm