Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V
3536819
GTIN: 4052568270575
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
12 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
23 mm