Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3ALV-80-V

3536850

GTIN: 4052568270599

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
30.5 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
35 mm