Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V
3538869
GTIN: 4052568270612
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
3.5 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
12 mm