Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C
3539179
GTIN: 4052568270674
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G3/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
5.2 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
16 mm