Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1V-50-V

3539352

GTIN: 4052568270742

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
19 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
29 mm