Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40
3539722
GTIN: 4052568270841
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1/2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
3.3 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 40 bar
Nominale doorlaat
13 mm