Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4B2T-50-16

3539745

GTIN: 4052568270865

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G3/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
7.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
18 mm