Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20

3539747

GTIN: 4052568270889

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 3/4 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
6.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 20 bar
Nominale doorlaat
18 mm