Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16

3539784

GTIN: 4052568270933

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
12 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
24 mm