Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7

3539926

GTIN: 4052568271039

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
25 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 7 bar
Nominale doorlaat
35 mm