Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4

3540145

GTIN: 4052568271114

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
34.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4 bar
Nominale doorlaat
45 mm