Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4ANT-80-16
3540248
GTIN: 4052568271169
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
29 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
35 mm