Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8

3540250

GTIN: 4052568271176

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
28 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 8 bar
Nominale doorlaat
35 mm