Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5
3540277
GTIN: 4052568271190
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
39 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5 bar
Nominale doorlaat
45 mm