Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16
3540768
GTIN: 4052568271220
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
14.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
23 mm