Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V

3540796

GTIN: 4052568271237

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
40 m³/h
Mediumdruk
-0.9 bar - 0 bar
Nominale doorlaat
43 mm