Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4ANT-80-16
3540817
GTIN: 4052568271244
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
19 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
31 mm