Vacuümzuiger VASB-100-1/4-NBR
35416
GTIN: 4052568068127
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
100 mm
Effectieve zuigdiameter
85 mm
Zuigervorm
ronde vouwbalg 1,5-voudig
Materiaal zuiger
NBR