Met een uitgebreid assortiment zuignapeenheden in vele maten, vormen of materialen vindt ook u de juiste zuignapeenheid voor uw toepassing.
Om de perfecte zuignapeenheid nauwkeurig te monteren, gebruikt u gewoon ons modulair systeem en bestelt u tegelijkertijd de passende houder, filter of toebehoren voor hoogte- of hoekcompensatie.
De vacuümzuiger VAS/VASB is robuust van ontwerp en heeft zich in talloze toepassingen bewezen. Hij is in maximaal 11 maten en in ronde uitvoering en vouwbalg verkrijgbaar. Voor gebruik in zoveel mogelijk industrieën en toepassingen is de zuignap ook verkrijgbaar in diverse materialen.
VAS/VASB is ook een perfecte keuze voor uw toepassing - ongeacht het gewicht, de vorm of de oppervlaktecontour van uw werkstuk. Dankzij het brede scala aan uitvoeringen vindt u voor elk temperatuurbereik of materiaaloppervlak de juiste zuignapeenheid. Er wordt ook rekening gehouden met branchespecifieke eisen - zo kan de siliconenzuignapeenheid zonder meer worden gebruikt voor de verwerking van levensmiddelen.