Magneetspoel VACC-S18-70-K5-1U-EX4D
3546549
GTIN: 4052568271268
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad NPT1/2
Spoeleigenschappen
24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 7,0 VA - 24 V DC: 7,0 W
Beschermingsklasse
IP65