Magneetspoel VACC-S18-70-K5-2U-EX4D

3546625

GTIN: 4052568271282

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad NPT1/2
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 7,0 VA - 110 V DC: 7,0 W
Beschermingsklasse
IP65