Magneetspoel VACC-S18-18-K5-3A-EX4D
3546734
GTIN: 4052568271305
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad NPT1/2
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 1,8 VA
Beschermingsklasse
IP65