Magneetspoel VACC-S18-70-K5-16-U2D
3546913
GTIN: 4052568271336
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad NPT1/2
Spoeleigenschappen
125 V DC: 7,0 W
Beschermingsklasse
IP65