Vacuümgenerator VAD-ME-I-1/8
35531
GTIN: 4052568115784
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
90 %
Bedrijfsdruk
1.5 bar - 8 bar