Vacuümgenerator VAD-ME-I-1/4
35532
GTIN: 4052568010133
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
90 %
Bedrijfsdruk
1.5 bar - 8 bar