Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Vacuümtechniek

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Vacuümgenerator VAD-ME-1/8

35554

GTIN: 4052568115838

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
1.5 bar - 8 bar