Verbindingskabel NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3
3579461
GTIN: 4052568271435
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema vorm A gebaseerd op EN 175301-803
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Kabellengte
0.3 m