Magneetspoel MSW-42AC
3594
GTIN: 4052568064365
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Bevestigingstype
Buitenzeskant 1/8 - Bevestigingsklem
Spoeleigenschappen
42 V AC 50 Hz, schakelvermogen 30 VA, houdvermogen 22 VA
Beschermingsklasse
IP65