Magneetspoel MSG-12DC

3598

GTIN: 4052568064372

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Bevestigingstype
Buitenzeskant 1/8 - Bevestigingsklem
Spoeleigenschappen
12 V DC: 11,7 W
Beschermingsklasse
IP65