L-opsteeknippelschroefkoppeling LCNH-1/8-PK-3
35985
GTIN: 4052568023331
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
2 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C