L-opsteeknippelschroefkoppeling LCNH-1/4-PK-6
35989
GTIN: 4052568023379
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Nominale doorlaat
4.9 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C