Slangmof N-1/4-P-6

3606

GTIN: 4052568018450

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
4.5 mm