Slangmof N-3/8-P-13

36160

GTIN: 4052568023423

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 13 mm
Nominale doorlaat
11 mm