Smoorventiel met terugslagklep GGO-1/4-3/8
3634
GTIN: 4052568000479
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
950 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Instelelement
Rolhefboom