Verbindingskabel NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3
3679776
GTIN: 4052568273514
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema vorm A gebaseerd op EN 175301-803
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
0.6 m