Smoorventiel met terugslagklep GR-1/2

3720

GTIN: 4052568000509

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
1620 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Inwendige schroefdraad G1/2
Instelelement
Kartelschroef