Klepstandmelder SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-C1

3998922

GTIN: 4052568273996

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
5 V - 60 V
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Positie-indicator
Geel/rood
Functie schakelelement
Maakcontact
Kabelschroefkoppeling
1/2 NPT