Koppelingsstekker KS2-CK-3

4091

GTIN: 4052568018665

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm - voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
68 l/min - 84 l/min