Snelschroefkoppeling ACK-1/2-PK-13

4099

GTIN: 4052568018689

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Inwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor steeknippel binnen-Ø 13 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C