Manueel hefboomventiel VHEF-HS-P53C-M-G18
4165857
GTIN: 4052568291426
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
700 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Bouwbreedte
20 mm