Manueel hefboomventiel VHEF-HST-B32-G14
4165862
GTIN: 4052568291471
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
870 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Bouwbreedte
20 mm