Minislede EGSC-BS-KF-32-100-8P
4356032
GTIN: 4052568291600
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
60 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
100 mm