Opsteeknippel-schroefkoppeling N-M5-PK-3

4446

GTIN: 4052568018771

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
2.5 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C