L-snelschroefkoppeling LCK-1/8-PK-6

4470

GTIN: 4052568018801

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C