T-snelschroefkoppeling TCK-M5-PK-3

4484

GTIN: 4052568018900

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Materiaal behuizing
Persgegoten zink