Ventiel VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10
4515000
GTIN: 4052568274894
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
493 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5 - NAMUR-aansluitschema
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar