Ventiel VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-R1-F10
4515018
GTIN: 4052568274900
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
493 l/min
Pneumatische aansluiting 1
1/4 NPT
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar