DFPI
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen voor proceskleppen
Lineaire aandrijving voor proceskleppen
DFPI
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
+2
Lineaire aandrijving
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4588304
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
40 mm - 990 mm
Positiedetectie
met geïntegreerd meetlinieaal